レバー KPL. H92 スペアパーツ
品番:101059821

注文データ
製品タイプの説明レバー KPL. H92 スペアパーツ
部品番号(注文番号)101059821
EAN(欧州部品番号)4030661037486
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-12
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-12
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-12
ETIM番号、バージョン7.0EC001483
ETIM番号、バージョン6.0EC001483
一般データ
総重量165g
機械的データ - 寸法
長さ130mm
幅36mm
深さ64mm
キャスターの幅12mm
キャスターの直径36mm
レバーの長さ92mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/24 00:13