取り付けプレート KPL. MP AZM 415
品番:101149120

製品詳細
- 容易な取り付け用
- 後調整可
- 従来通りのプロファイルに適切
注文データ
製品タイプの説明取り付けプレート KPL. MP AZM 415
部品番号(注文番号)101149120
EAN(欧州部品番号)4030661149882
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
総重量560g
機械的データ - 寸法
幅129mm
高さ184mm
深さ7mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/30 20:31