LE24/9WS
品番:101030894

注文データ
製品タイプの説明LE24/9WS
部品番号(注文番号)101030894
EAN(欧州部品番号)4030661484471
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-92-13
ETIM番号、バージョン7.0EC002024
ETIM番号、バージョン6.0EC002024
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
バージョンイルミナント
取り付け条件(機械式)任意に
筐体材質ニッケルめっき真鍮
総重量1g
機械的データ
インストール手順差込可能
取付フランジポジション 3
機械的データ - 電気機械式
端子(機械)BA9Sバヨネット
機械的データ - 寸法
長さ24mm
幅10mm
環境条件
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-10 ... +55 °C
電気的データ
定格動作電圧24VDC
状態表示
LED色白
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/08 02:29