LED ライトエレメント ELDE.N 黄色 48 V DC/AC
品番:101167522
アーカイブ

製品詳細
- ネジ端子式
- 取り付けフランジ・ポジション3
- 黄色LED
- 48 VAC
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明LED ライトエレメント ELDE.N 黄色 48 V DC/AC
部品番号(注文番号)101167522
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-09
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-09
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-09
ETIM番号、バージョン7.0EC000204
ETIM番号、バージョン6.0EC000204
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
取り付け条件(機械式)任意に
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
総重量20g
一般データ - 仕様
一体型システム診断、一般Yes
機械的データ
インストール手順差込可能
取付フランジポジション 3
機械的データ - 電気機械式
配線表示EN 50005EN 50013
接続ネジ端子
ケーブル断面積、最小0.5 mm², 単線0.5 mm², 撚線
ケーブル断面積, 最大1.5 mm², 撚線2.5 mm², 単線
機械的データ - 寸法
長さ46mm
幅30mm
深さ60mm
環境条件
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-40 ... +80 °C
電気的データ
定格動作電圧48VAC
定格動作電圧48VDC
状態表示
LED色黄
注記 (LED切り替え状態表示)Supply voltage UB: 48 VAC
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/23 20:55