LF 50-11 P
品番:101151758

注文データ
製品タイプの説明LF 50-11 P
部品番号(注文番号)101151758
EAN(欧州部品番号)4030661163574
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-27-90
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-27-90
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-27-90
ETIM番号、バージョン7.0EC002549
ETIM番号、バージョン6.0EC002549
一般データ
筐体材質耐衝撃性ABS
総重量32g
機械的データ
範囲, 最大5,500mm
機械的データ - 電気機械式
接続コネクタープラグ M12, 4芯
機械的データ - 寸法
センサー長17mm
センサーの幅50mm
センサーの高さ63.5mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-20 ... +45 °C
保管および輸送温度-20 ... +80 °C
電気的データ
動作電圧10 ... 30 VDC
電圧範囲のタイプDC
無負荷供給電流 I0, 典型的30mA
定格動作電圧10 ... 30 VDC
ケーブルの長さ、最大100m
開閉頻度、約2,500Hz
電気的データ - デジタル出力
出力電流, 最大200mA
制御エレメントのデザインPNP型
状態表示
表示された操作状況Operating voltagesoilingswitching condition
納入品目
納入時同梱1x 反射型ライトバリア
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/14 05:55