LKF 1PW 2M
品番:101170650
アーカイブ

製品詳細
- シングル・ペダル・タイプ
- 熱可塑性樹脂性ケース
注文データ
製品タイプの説明LKF 1PW 2M
部品番号(注文番号)101170650
EAN(欧州部品番号)4030661308623
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-18
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-18
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-18
ETIM番号、バージョン7.0EC001258
ETIM番号、バージョン6.0EC001258
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
筐体材質耐衝撃熱可塑性樹脂
ペダルの材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
総重量225g
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ2m
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-10 ... +70 °C
電気的データ
開閉電圧、最大250VAC
スイッチング電流, 最大5A
開閉容量、最大1,250W
スイッチ原理スナップアクション
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/29 00:44