1. M 330
  2. M 330 ロッドレバー 10H
M 330 ロッドレバー 10H

M 330 ロッドレバー 10H

  • 金属製エンクロージャ
  • 長寿命
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本装置)
  • 低許容操作速度に適切
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • シリコン無
  • 発電所取付実証済
  • 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
  • アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
  • EP製円柱
6 製品
MV10H 330-11Y-G24-1348

MV10H 330-11Y-G24-1348

アイテムNo. 131179998

ポジションスイッチ

MV10H 330-11Y-M20

MV10H 330-11Y-M20

アイテムNo. 131168057

ポジションスイッチ

MV10H 330-11Y-M20-1348

MV10H 330-11Y-M20-1348

アイテムNo. 131159310

ポジションスイッチ

MV10H 330-11Y-M20-1366

MV10H 330-11Y-M20-1366

アイテムNo. 131174397

ポジションスイッチ

M3V10H 330-11Y

M3V10H 330-11Y

アイテムNo. 101091970

ポジションスイッチ

MV10H 330-11YG24

MV10H 330-11YG24

アイテムNo. 101098363

ポジションスイッチ

6 検索結果