1. M 330
  2. M 330 ローラーレバー 3H
M 330 ローラーレバー 3H

M 330 ローラーレバー 3H

  • 金属製エンクロージャ
  • 長寿命
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本装置)
  • 低許容操作速度に適切
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • シリコン無
  • 発電所取付実証済
  • 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
  • アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
6 製品
MV3H 330-11Y-RMS

MV3H 330-11Y-RMS

アイテムNo. 131057639

ポジションスイッチ

MV3H 330-11Y-M20

MV3H 330-11Y-M20

アイテムNo. 131168052

ポジションスイッチ

MV3H 330-11Y-RMS-1164

MV3H 330-11Y-RMS-1164

アイテムNo. 131116204

ポジションスイッチ

MV3H 330-11Y-AUNI-1366

MV3H 330-11Y-AUNI-1366

アイテムNo. 131187089

ポジションスイッチ

MV3H 330-11Y-1366

MV3H 330-11Y-1366

アイテムNo. 131057642

MV3H 330-11Y-991

MV3H 330-11Y-991

アイテムNo. 131085502

ポジションスイッチ

6 検索結果