1. M 330
  2. M 330 板バネ式レバー 6H
M 330 板バネ式レバー 6H

M 330 板バネ式レバー 6H

  • 金属製エンクロージャ
  • 長寿命
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本装置)
  • 低許容操作速度に適切
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • シリコン無
  • 発電所取付実証済
  • 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
  • アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
  • ばね鋼製リーフネジ
1 製品
MV6H 330-11Y-M20

MV6H 330-11Y-M20

アイテムNo. 131149664

ポジションスイッチ

1 検索結果