1. M 330
  2. M 330 ローラーレバー H
M 330 ローラーレバー H

M 330 ローラーレバー H

  • 金属製エンクロージャ
  • 長寿命
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本装置)
  • 低許容操作速度に適切
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • シリコン無
  • 発電所取付実証済
  • 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
  • アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
9 製品
MVH 330-11Y-AUNI

MVH 330-11Y-AUNI

アイテムNo. 131082375

ポジションスイッチ

MVH 330-11Y-M20

MVH 330-11Y-M20

アイテムNo. 131160129

ポジションスイッチ

MVH 330-11Y-M20-RVA

MVH 330-11Y-M20-RVA

アイテムNo. 131161092

ポジションスイッチ

M3VH 330-11Y

M3VH 330-11Y

アイテムNo. 131055080

ポジションスイッチ

MVH 330-11Y-M20-1366

MVH 330-11Y-M20-1366

アイテムNo. 131166264

ポジションスイッチ

MVH 330-11Y-AUNI-1366

MVH 330-11Y-AUNI-1366

アイテムNo. 131057628

ポジションスイッチ

MVH 330-11Y-1164

MVH 330-11Y-1164

アイテムNo. 131128726

ポジションスイッチ

MVH 330-11Y-AUNI-M20-991-1

MVH 330-11Y-AUNI-M20-991-1

アイテムNo. 131159717

ポジションスイッチ

MVH 330-11Y-M20-RMS

MVH 330-11Y-M20-RMS

アイテムNo. 131166263

ポジションスイッチ

9 検索結果