1. M 330
  2. M 330 オフセットローラーレバー K
M 330 オフセットローラーレバー K

M 330 オフセットローラーレバー K

  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
  • 金属製エンクロージャ
  • 長寿命
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本装置)
  • 低許容操作速度に適切
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • シリコン無
  • 発電所取付実証済
4 製品
MK 330-11Y-RMS

MK 330-11Y-RMS

アイテムNo. 131054478

ポジションスイッチ

MK 330-11Y-AUNI

MK 330-11Y-AUNI

アイテムNo. 131054479

ポジションスイッチ

MK 330-11Y-M20

MK 330-11Y-M20

アイテムNo. 131163173

ポジションスイッチ

MK 330-11YG24

MK 330-11YG24

アイテムNo. 101107518

ポジションスイッチ

4 検索結果