1. M 330
  2. M 330 ローラープランジャー R
M 330 ローラープランジャー R

M 330 ローラープランジャー R

  • 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
  • 金属製エンクロージャ
  • 長寿命
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本装置)
  • 低許容操作速度に適切
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • シリコン無
  • 発電所取付実証済
7 製品
MR 330-11Y-M20-1366

MR 330-11Y-M20-1366

アイテムNo. 131162603

ポジションスイッチ

TR 330-11Y-1903

TR 330-11Y-1903

アイテムNo. 131118496

ポジションスイッチ

MR 330-11Y-AUNI

MR 330-11Y-AUNI

アイテムNo. 131081139

ポジションスイッチ

MR 330-11Y-M20

MR 330-11Y-M20

アイテムNo. 131165677

ポジションスイッチ

MR 330-11Y-RMS

MR 330-11Y-RMS

アイテムNo. 133006893

ポジションスイッチ

MR 330-11Y-AUNI-1366

MR 330-11Y-AUNI-1366

アイテムNo. 131096985

ポジションスイッチ

MR 330-11Y-961

MR 330-11Y-961

アイテムNo. 131095807

ポジションスイッチ

7 検索結果