M 330 ローラーレバー 7H
M 330 roller lever 7H
M 330 roller lever 7H
金属製エンクロージャ
長寿命
40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本装置)
低許容操作速度に適切
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
シリコン無
発電所取付実証済
後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
360°調整が可能なアクチュエータ
アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
3 製品
ページあたりの製品
MV7H 330-11Y-RMS
アイテムNo. 131057664
ポジションスイッチ
MV7H 330-11Y-M20
アイテムNo. 131158933
ポジションスイッチ
MV7H 330-11Y-M20-1366
アイテムNo. 131160085
ポジションスイッチ