M 330 シャフト上のバネ式ロッドレバー 4H
M 330 spring rod lever on shaft 4H
M 330 spring rod lever on shaft 4H
金属製エンクロージャ
長寿命
40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本装置)
低許容操作速度に適切
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
シリコン無
発電所取付実証済
後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
360°調整が可能なアクチュエータ
アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
2 製品
ページあたりの製品
MV4H 330-11Y-M20
アイテムNo. 131168053
ポジションスイッチ
MV4H 330-11Y-1366
アイテムNo. 131057649
ポジションスイッチ