441 belt alignment switch
M. 441-11Y-243/ 1276-2
M. 441-11Y-243/ 1276-2
品番:
101117791
製品詳細
2 ケーブル引込口 M20
360°調整が可能なアクチュエータ
金属製エンクロージャ
2 接点
106 mm x 99 mm x 63 mm ( 基本装置)
より重度な操作にも適切
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ