M 610-11-60 ネジ接続
品番:101088335

製品詳細
- 長寿命
- 熱可塑性樹脂性ケース
- はんだ付け、プラグまたはネジ端子
注文データ
製品タイプの説明M 610-11-60 ネジ接続
部品番号(注文番号)101088335
EAN(欧州部品番号)4030661060545
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
アクチュエーターの材質Glass-fibre, thermoplastic
総重量2g
一般データ - 仕様
NC接点の数1
NO接点の数1
機械的データ
動作エレメントプランジャー
機械寿命, 最小10,000,000操作
作動力1.2N
接点の開き0.3 mm
排出力、最小0.3N
作動速度、最小1mm/min
注意(切り替え時間)動作速度による切り替え時間
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
クリップまたは端子の保護等級IP00
使用周囲温度-30 ... +85 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 V
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
汚染度2
電気的データ
熱試験電流4A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-152.5A
使用カテゴリー DC-1224VDC
使用カテゴリー DC-121A
使用カテゴリー DC-1324VDC
スイッチエレメントシングルブレーク付き切替接点
スイッチ原理セルフクリーニング接点によるスナップアクション
バウンス時間、最大1.5ms
最大スイッチング周波数10,000/h
切り替え時間、最大10ms
接点材質、電気的金めっき銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/13 18:47