M 6800-11-2-80B9
品番:101061845
アーカイブ

製品詳細
- はんだ付け、プラグまたはユニバーサル端子
- 熱可塑性樹脂性ケース
注文データ
製品タイプの説明M 6800-11-2-80B9
部品番号(注文番号)101061845
EAN(欧州部品番号)4030661072807
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
筐体材質ガラス繊維、熱可塑性樹脂性
アクチュエーターの材質Stainless steel ball
総重量5g
一般データ - 仕様
NC接点の数1
NO接点の数1
機械的データ
動作エレメントボール 80B9
機械寿命, 最小30,000,000操作
作動力3.8N
接点の開き0.5 mm
排出力、最小0.8N
作動速度、最小1mm/min
注意(切り替え時間)動作速度による切り替え時間
スイッチングポイントの繰り返し精度0.02mm
機械的データ - 電気機械式
接続はんだ付けされた端子
ケーブル断面積, 最大1.5 mm²
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
クリップまたは端子の保護等級IP00
使用周囲温度-30 ... +85 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 V
定格インパルス耐電圧 Uimp2.5kV
汚染度2
電気的データ
熱試験電流6A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-154A
スイッチエレメント2つの分離したコンタクトブリッジを持つダブルブレーク付きチェンジオーバーコンタクト
スイッチ原理セルフクリーニング接点によるスナップアクション
バウンス時間、最大1.5ms
最大スイッチング周波数30,000/h
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/04 19:17