M2S 015-11Y-M20 | Schmersal - The DNA of Safety
More
015
M2S 015-11Y-M20
M2S 015-11Y-M20
アーカイブ
品番:
101160497
製品詳細
3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
金属製エンクロージャ
2 接点
67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本装置)
拡大オーバーラン付
専属ステンレス鋼ボール付アクチュエータ
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号