M2S 330-11YG24
品番:101106972

製品詳細
- 耐汚染蛇腹カバー付
- 金属製エンクロージャ
- 長寿命
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本装置)
- 低許容操作速度に適切
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- シリコン無
- 発電所取付実証済
注文データ
製品タイプの説明M2S 330-11YG24
部品番号(注文番号)101106972
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
作動原理機械式
スライドフォームSphere
筐体材質軽金属合金, 塗装仕上げ
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量210g
一般データ - 仕様
表示灯Yes
NC接点の数1
NO接点の数1
機械的データ
動作エレメントプランジャー
機械寿命, 最小30,000,000操作
作動力、最小45N
接点の開き2 x 0.5 mm
作動速度、最小1mm/min
スイッチングポイントの繰り返し精度0.02mm
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小1.5 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積13AWG
機械的データ - 寸法
センサー長40mm
センサーの幅40mm
センサーの高さ120.5mm
プランジャーの直径8.5mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-30 ... +90 °C
耐衝撃50 g / 6 ms
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流6A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-152.5A
スイッチエレメント1 NO 接点、1 NC 接点
注記 (スイッチエレメント)galvanically separated contact bridges
スイッチ原理スナップアクション
バウンス時間、最大1.5ms
切り替え時間、最大10ms
接点材質、電気的銀
Note
注記 (一般)Actuation from the side of the plunger should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/11 13:04