M2S 6600-11-K-Y
品番:101055391

製品詳細
- 取り付けフランジ付き
- ゴム製ハウジング
- はんだ付された端子とスペード端子
注文データ
製品タイプの説明M2S 6600-11-K-Y
部品番号(注文番号)101055391
EAN(欧州部品番号)4030661005294
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCC
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
筐体材質合成ゴム(NBR)、ステンレス鋼板製カバー
アクチュエーターの材質ステンレス鋼
総重量111g
一般データ - 仕様
NC接点の数1
NO接点の数1
機械的データ
動作エレメントテレスコピックプランジャー 2S
機械寿命, 最小3,000,000操作
作動力8N
接点の開き0.4 mm
排出力、最小2N
作動速度、最小1mm/min
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ0.5m
接続ケーブル
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記0.75 mm²
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-30 ... +80 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 V
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流4A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-151A
スイッチエレメントシングルブレーク付き切替接点
スイッチ原理セルフクリーニング接点によるスナップアクション
最大スイッチング周波数30,000/h
接点材質、電気的金めっき銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/28 04:47