M3R 330-11Y-1366 | Schmersal - The DNA of Safety
More
M 330 side roller plunger 3R
M3R 330-11Y-1366
M3R 330-11Y-1366
品番:
131211075
製品詳細
金属製エンクロージャ
長寿命
40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本装置)
低許容操作速度に適切
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
シリコン無
発電所取付実証済
アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
耐汚染蛇腹カバー付
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号