336 roller lever 7H-2138
M4V7H 336-20Z-U270-2138-2
M4V7H 336-20Z-U270-2138-2
品番:
153057121
製品詳細
EN 50041による設計
アクチュエータは10°調整可
熱可塑性樹脂性ケース
二重絶縁
耐油・ベンジン
アクチュエータの幅広い選択肢
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
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
M4V7H 336-20Z-U270-2138-2 | Schmersal - The DNA of Safety