三角キー M5 Y=200 MM
品番:101100888

注文データ
製品タイプの説明三角キー M5 Y=200 MM
部品番号(注文番号)101100888
EAN(欧州部品番号)4030661109381
eCl@ss番号、バージョン12.021-04-02-03
eCl@ss番号、バージョン11.021-04-02-03
eCl@ss番号、バージョン9.021-04-02-03
ETIM番号、バージョン7.0EC000175
ETIM番号、バージョン6.0EC000175
一般データ
総重量63g
機械的データ - 寸法
長さ200mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/09 12:36