MA 471-02/02Y-2512-2
品番:103002071
アーカイブ

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- 4 または 6 接点
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (基本装置)
- 3 ケーブル引込口 M 25 x 1.5
- 360°調整が可能なアクチュエータ
注文データ
製品タイプの説明MA 471-02/02Y-2512-2
部品番号(注文番号)103002071
EAN(欧州部品番号)4030661419374
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
スライドフォームCastor
筐体材質ねずみ鋳鉄、亜鉛メッキ
ハウジング材質コーティング材塗装
一般データ - 仕様
NCの数、左2
NCの数、右2
機械的データ
動作エレメントローラレバー
ローラー材質樹脂
機械寿命, 最小30,000操作
動作角度、スイッチ軸の左から30°
動作角度、スイッチ軸の右から30°
接点の開き2 x 4 mm
作動速度、最小0.1mm/min
作動速度, 最大3m/s
注記 (作動速度)Actuating speed with vertical actuating angle to switch axis
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M25
ケーブル断面積、最小1.5 mm²
ケーブル断面積, 最大4 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
センサー長190mm
センサーの幅194mm
センサーの高さ143mm
キャスターの幅9mm
キャスターの直径36mm
環境条件
保護等級IPIP65
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流25A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-1510A
注記Max. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
スイッチエレメント2 NC接点 / 2 NC接点
注記 (スイッチエレメント)galvanically separated contact bridges
スイッチ原理スナップアクション
最大スイッチング周波数1,000/h
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/31 18:54