MAB2-63A01
品番:103038466

製品詳細
- 左右対称で取り付けはボルトで固定可能
- 1 NO接点
- 保護構造 IP69K
注文データ
製品タイプの説明MAB2-63A01
部品番号(注文番号)103038466
EAN(欧州部品番号)4030661553481
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-13-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-13-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-13-02
ETIM番号、バージョン7.0EC000041
ETIM番号、バージョン6.0EC000041
一般データ
バージョンアドオンモジュール メインスイッチ 63 A
デザインニュートラル接点モジュール レイトメイク/アリーブレイク
取り付け条件(機械式)前面取付けメインスイッチの後付け用追加モジュール
筐体材質樹脂
ハウジングの色黒
総重量40g
一般データ - 仕様
主要コンタクト数1
機械的データ
取り付けネジ
機械的データ - 電気機械式
ケーブル断面積、最小4 mm², 撚線6 mm², 単線
ケーブル断面積, 最大10 mm², 撚線16 mm², 単線
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積4AWG
電気接続部の締付けトルク1.8Nm
端子(機械)ネジ接続
機械的データ - 寸法
長さ72mm
幅20mm
高さ40mm
環境条件
使用周囲温度+0 ... +80 °C
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流63A
定格動作電圧690VAC
開閉容量、AC-318,500W
開閉容量、AC-2322,000W
スイッチ原理スローアクション
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取付ネジは納入品に含まれる
Note
注記 (一般)B200及びB263シリーズの63Aメインスイッチに使えます。
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/01 06:23