M 330 spring rod lever AF
MAF 330-11Y-996
MAF 330-11Y-996
品番:
131054491
製品詳細
金属製エンクロージャ
長寿命
40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本装置)
低許容操作速度に適切
1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
シリコン無
発電所取付実証済
全方向可能
バネ弾力は最大スイッチ角度15°の歪みを考慮
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号