/
/
We respect your privacy
This website uses cookies and similar technologies.
Your selection:
Required
Personalized content
Web analytics
External media
Accept all
Accept selected
Reject all
クッキー / プライバシー
(+81)045-476-5777
ホットライン 午前9:00~午後17:00
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
ログイン
MAF/S 441-11Y | Schmersal - The DNA of Safety
More
アクチュエータ
MAF/S 441-11Y
MAF/S 441-11Y
品番:
103006789
製品詳細
サイロ及び貯蔵コンテナー用レベルスイッチ
アルミニウム製ケース,
全方向可能
30°のゆがみで無効化するか、又は底部からの圧力の場合
1 NO接点 / 1 NC接点
取り付けの長さ
周囲温度 −30 … +90 °C
保護構造 IP65
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
データ
ダウンロード
写真
注文データ
製品タイプの説明
MAF/S 441-11Y
部品番号(注文番号)
103006789
EAN(欧州部品番号)
4030661448251
eCl@ss番号、バージョン12.0
27-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.0
27-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.0
27-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0
EC000030
ETIM番号、バージョン6.0
EC000030
認証
証明書
CCC
一般データ
規格
EN IEC 60947-5-1
作動原理
機械式
筐体材質
ねずみ鋳鉄、亜鉛メッキ
ハウジング材質コーティング材
塗装
検出コーンの材質
樹脂
総重量
1,460
g
一般データ - 仕様
NC接点の数
1
NO接点の数
1
機械的データ
動作エレメント
検出コーン
機械寿命, 最小
5,000,000
操作
注記 (機械的寿命)
Contact life: 10 Million operations at 1A / 400V, cos ᵠ = 0.4
作動力
14
N
接点の開き
max. 2 x 2.5 mm
作動速度、最小
1
mm/min
作動速度, 最大
1
m/s
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口
2 x M20 x 1,5
ケーブル断面積、最小
1.5 mm²
ケーブル断面積, 最大
2.5 mm²
注記
導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積、最大
13
AWG
端子(機械)
ネジ接続
機械的データ - 寸法
センサー長
61
mm
センサーの幅
106
mm
センサーの高さ
438
mm
検出コーンの直径
90
mm
ISOネジの直径
M4
環境条件
保護等級IP
IP65
使用周囲温度
-30 ... +120 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 U
i
250 VAC
定格インパルス耐電圧 U
imp
4
kV
電気的データ
熱試験電流
16
A
定格動作電圧
400
VAC
動作電流
4,000
mA
使用カテゴリー AC-15
250
VAC
使用カテゴリー AC-15
4
A
スイッチエレメント
1 NO 接点、1 NC 接点
注記 (スイッチエレメント)
galvanically separated contact bridges
スイッチ原理
スナップアクション
バウンス時間、最大
5
ms
最大スイッチング周波数
3,000
/h
切り替え時間、最大
35
ms
接点材質、電気的
銀
データ
ダウンロード
写真
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。 追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。 技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/19 20:51