MBGAC422
品番:161217249

製品詳細
- 1 ケーブル引込口 M20
- アルミニウム製ケース
- 堅牢なコマンド機器に合わせて調整
注文データ
製品タイプの説明MBGAC422
部品番号(注文番号)161217249
EAN(欧州部品番号)4030661444475
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-05
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-05
ETIM番号、バージョン7.0EC000200
ETIM番号、バージョン6.0EC000200
一般データ
デザインAssembly housing
筐体材質アルミニウム
ハウジング材質コーティング材パウダーコーティング
ハウジングの上部の色RAL 7001 (灰)
ハウジングの下部の色 RAL 7001 (grey)
総重量850g
一般データ - 仕様
接地Yes
コマンド位置の数2
ケーブルグラントの数1
機械的データ
ケーブルグランドの位置底部
取り付けfour rear-side mounting holes 5 mm
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口1 x M20 x 1,5
機械的データ - 寸法
長さ160mm
幅100mm
高さ80mm
固定直径22.3mm
間隔52 x 146mm
ドリル穴の中央間隔40mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +80 °C
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/22 19:53