MBGHAC311YE
品番:103007922
アーカイブ

製品詳細
- ANSI規格に基づく黄色カバー付き非常停止ハウジング
- 保護カラー付き非常停止ハウジング
- 1 ケーブル引込口 M20
- アルミニウム製ケース
- 堅牢なコマンド機器に合わせて調整
注文データ
製品タイプの説明MBGHAC311YE
部品番号(注文番号)103007922
EAN(欧州部品番号)4030661474472
一般データ
デザインAssembly housing
筐体材質アルミニウム
ハウジング材質コーティング材パウダーコーティング
ハウジングの上部の色RAL 1012 (黄)
ハウジングの下部の色 RAL 7001 (grey)
総重量600g
一般データ - 仕様
緊急オフに適しています Yes
ハウジングカバーの保護カラー Yes
接地Yes
コマンド位置の数1
ケーブルグラントの数1
機械的データ
ケーブルグランドの位置底部
取り付けfour rear-side mounting holes 5 mm
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口1 x M20 x 1,5
機械的データ - 寸法
長さ100mm
幅100mm
高さ105mm
固定直径22.3mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +80 °C
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/08 20:49