MBK311
品番:101008556

製品詳細
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
- 保護構造 IP67
- 堅牢なコマンド機器に合わせて調整
- 2 ケーブル引込口 M20
注文データ
製品タイプの説明MBK311
部品番号(注文番号)101008556
EAN(欧州部品番号)4030661613369
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-05
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-05
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-05
ETIM番号、バージョン7.0EC000200
ETIM番号、バージョン6.0EC000200
一般データ
バージョン組立ハウジング
筐体材質プラスチック、ガラス繊維強化ポリアミド、自己消火性
ハウジングの上部の色RAL 7021 (greyblack)
ハウジングの下部の色 RAL 7021 (grey-black)
総重量200g
一般データ - 仕様
ケーブルグランド用のノックアウト穴Yes
接地Yes
コマンド位置の数1
機械式端子数1
ケーブルグラントの数2
機械的データ
ケーブルグランドの位置left and right
固定ネジの種類 4x M4
機械的データ - 電気機械式
配線表示PE
ケーブル引込口2 x M20
端子(機械)ネジ端子
機械的データ - 寸法
長さ85mm
幅85mm
高さ84mm
固定直径22.3mm
間隔70 x 70mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-25 ... +65 °C
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/21 23:50