MD 441-11Y-A-T-M20-2037 | Schmersal - The DNA of Safety
More
441 roller lever D
MD 441-11Y-A-T-M20-2037
MD 441-11Y-A-T-M20-2037
品番:
101165102
製品詳細
アルミニウム製ケース
後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
360°調整が可能なアクチュエータ
2 接点
アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
ローラーは、温度が固定されている仕様では、シャフト上の2個の異なる位置に取付出来ます。
106 mm x 99 mm x 63 mm (基本装置)
保護構造 IP65
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号