441 roller lever D
MD 441-11Y-T-M20
MD 441-11Y-T-M20
品番:
101164827
製品詳細
金属製エンクロージャ
後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
360°調整が可能なアクチュエータ
2 接点
アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
ローラーは、温度が固定されている仕様では、シャフト上の2個の異なる位置に取付出来ます。
106 mm x 99 mm x 63 mm (基本装置)
保護構造 IP65
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
MD 441-11Y-T-M20 | Schmersal - The DNA of Safety