MDH4-20A01
品番:101217386

製品詳細
- 左右対称で取り付けはボルトで固定可能
- 保護構造 IP69K
注文データ
製品タイプの説明MDH4-20A01
部品番号(注文番号)101217386
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-13-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-13-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-13-02
ETIM番号、バージョン7.0EC000041
ETIM番号、バージョン6.0EC000041
一般データ
バージョンアドオンモジュール メインスイッチ 63 A
デザイン補助接点 2 NO レイトメイク/アリーブレイク + 1 NC
取り付け条件(機械式)前面取付けメインスイッチの後付け用追加モジュール
筐体材質樹脂
ハウジングの色黒
総重量40g
一般データ - 仕様
補助接点数2
機械的データ
取り付けネジ
機械的データ - 電気機械式
ケーブル断面積、最小1 mm², 撚線
ケーブル断面積, 最大2.5 mm², 撚線
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積14AWG
電気接続部の締付けトルク1.8Nm
端子(機械)ネジ接続
機械的データ - 寸法
長さ72mm
幅20mm
高さ40mm
環境条件
使用周囲温度+0 ... +80 °C
電気的データ
熱試験電流16A
定格動作電圧500VAC
要求定格短絡電流3,000A
使用カテゴリー AC-15500VAC
使用カテゴリー AC-151.5A
スイッチ原理スローアクション
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取付ネジは納入品に含まれる
Note
注記 (一般)B200及びB263シリーズの63Aメインスイッチに使えます。
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/09 08:50