MGH2-00A01
品番:101216911

製品詳細
- 左右対称で取り付けはボルトで固定可能
- 保護構造 IP69K
注文データ
製品タイプの説明MGH2-00A01
部品番号(注文番号)101216911
EAN(欧州部品番号)4030661663999
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-13-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-13-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-13-02
ETIM番号、バージョン7.0EC000041
ETIM番号、バージョン6.0EC000041
一般データ
バージョンアドオンモジュール メインスイッチ 40 A
デザインPEターミナル
取り付け条件(機械式)前面取付けメインスイッチの後付け用追加モジュール
筐体材質樹脂
ハウジングの色黒
総重量25g
機械的データ
取り付けネジ
機械的データ - 電気機械式
ケーブル断面積、最小0.75 mm², 撚線1 mm², 単線
ケーブル断面積, 最大6 mm², 撚線10 mm², 単線
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積8AWG
電気接続部の締付けトルク2.5Nm
端子(機械)ネジ接続
機械的データ - 寸法
長さ72mm
幅20mm
高さ40mm
環境条件
使用周囲温度+0 ... +80 °C
環境条件 - 絶縁値
定格インパルス耐電圧 Uimp6kV
電気的データ
熱試験電流40A
定格動作電圧690VAC
要求定格短絡電流15,000A
開閉容量、AC-311,000W
開閉容量、AC-2315,000W
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取付ネジは納入品に含まれる
Note
注記 (一般)H200及びH233シリーズの40Aメインスイッチに使えます。
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/04 05:42