MH 302-11Y-M16
品番:101168077

製品詳細
- 軽金属ダイカストケース
- 耐油・ベンジン
- 保護構造 IP65
注文データ
製品タイプの説明MH 302-11Y-M16
部品番号(注文番号)101168077
EAN(欧州部品番号)4030661220468
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
筐体材質軽金属ダイキャスト
ハウジング材質コーティング材Painted (steelblue RAL 5011)
ハウジングカバーの材質Light alloy die-casting
レバー材質アルミニウム
総重量100g
一般データ - 仕様
NC接点の数1
NO接点の数1
機械的データ
動作エレメントローラーレバー形状 H
ローラー材質Glass-fibre, reinforced thermoplastic
機械寿命, 最小30,000,000操作
注意(切り替え時間)動作速度による切り替え時間
作動トルク、最小0.2Nm
機械的データ - 電気機械式
Type of electrical connectionネジ端子 M16 x 1.5
ケーブル引込口M16 x 1.5
接続ネジ端子
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-30 ... +120 °C
環境条件 - 絶縁値
汚染度3
電気的データ
熱試験電流6A
使用カテゴリー AC-15220VAC
使用カテゴリー AC-152.5A
スイッチエレメントダブルブレーク付きチェンジオーバー・コンタクト
スイッチ原理セルフクリーニング接点によるスナップアクション
接点材質、電気的銀 (AgNi 15)
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/23 06:08