MK 015-11Y-M20
品番:131160412

製品詳細
- 3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- 金属製エンクロージャ
- 2 接点
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( 基本装置)
- アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
注文データ
製品タイプの説明MK 015-11Y-M20
部品番号(注文番号)131160412
EAN(欧州部品番号)8905236103445
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCC
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
作動原理機械式
スライドフォームCastor
筐体材質軽金属合金, 塗装仕上げ
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量265g
一般データ - 仕様
NC接点の数1
NO接点の数1
機械的データ
動作エレメントオフセットローラーレバー
ローラー材質樹脂
機械寿命, 最小10,000,000操作
動作角度、スイッチ軸の左から45°
動作角度、スイッチ軸の右から30°
作動力11N
接点の開き2 x 1.2 mm
作動速度、最小1mm/min
作動速度, 最大0.5m/s
注記 (作動速度)Actuating speed with vertical actuating angle to switch axis
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積13AWG
機械的データ - 寸法
センサー長43mm
センサーの幅67mm
センサーの高さ113mm
キャスターの幅8.5mm
キャスターの直径20mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-30 ... +90 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
電気的データ
熱試験電流10A
使用カテゴリー AC-15400VAC
使用カテゴリー AC-152.5A
スイッチエレメント1 NO 接点、1 NC 接点
注記 (スイッチエレメント)galvanically separated contact bridges
スイッチ原理スナップアクション
バウンス時間、最大2.5ms
切り替え時間、最大40ms
接点材質、電気的銀
Note
注記 (一般)Actuation from the right should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/19 09:53