MK6
品番:101214876

製品詳細
- ミューティングランプ、取り付けセット付き、コネクタ オス M12 4ピン、長さ3.0m (MCU-02用)
注文データ
製品タイプの説明MK6
部品番号(注文番号)101214876
EAN(欧州部品番号)4030661402017
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
総重量1,000g
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/07 02:50