MKSE52/WKT-19.4
品番:101190916

製品詳細
- 無 ラッチ・フェルール
- 8 接点
- 取り付けの深さ 112 mm
- 4 スイッチ位置
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
- 固定
- 前面プレートの厚み最大6 mm
注文データ
製品タイプの説明MKSE52/WKT-19.4
部品番号(注文番号)101190916
EAN(欧州部品番号)4030661602967
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-14-04
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-14-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-14-04
ETIM番号、バージョン7.0EC000632
ETIM番号、バージョン6.0EC000632
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
環境ストレスIEC/EN 60068-2-20
取り付け条件(機械式)任意に
フロントリングの材質アルミニウム - 陽極酸化
材質抵抗(酸)partly suitable
ベローズの材質ゴム
シール用ベローズの材質の厚み1mm
フロントリングの色銀
ベローズの色黒
総重量240g
一般データ - 仕様
外部アプリケーションYes
電気的に分離された接点ブリッジ Yes
ラッチング Yes
完全絶縁 Yes
補助接点数8
向きの数4
方向毎のNO接点の数2
スイッチ位置の数4
機械的データ
ラッチング ポジション上右左底部
機械寿命, 最小500,000操作
作動力, 約11N
取り付け刻み付きナット
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子
ケーブル断面積、最小0.5 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
取付の深さ112mm
レバーの長さ77mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1.5mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
EN 60947-1に準拠した設置の直径22.3 + 0.4mm
間隔80 x 80mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +80 °C
耐振動10 ~ 200 Hz、20 g
耐衝撃110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui440 V
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
汚染度3
電気的データ
熱試験電流10A
使用カテゴリー AC-15250VAC
使用カテゴリー AC-158A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-135A
スイッチエレメント2 NO 接点/2 NO 接点/2 NO 接点/2 NO 接点
スイッチ原理スローアクション
最大スイッチング周波数1,200/h
スイッチ素子ラッチング - ラッチング
Note
注意(スイッチ位置)Position A, B, C, D
注 - 耐薬品性
材質抵抗(油)partly suitable
材質抵抗(オゾン)suitable
材質抵抗(天気)not suitable
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/19 01:41