MKTC52/WKT-26
品番:101186703

製品詳細
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
- 固定
- 前面プレートの厚み最大6 mm
注文データ
製品タイプの説明MKTC52/WKT-26
部品番号(注文番号)101186703
EAN(欧州部品番号)4030661604237
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-14-04
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-14-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-14-04
ETIM番号、バージョン7.0EC000632
ETIM番号、バージョン6.0EC000632
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
取り付け条件(機械式)任意に
フロントリングの材質アルミニウム - 陽極酸化
ベローズの材質ケイ素
シール用ベローズの材質の厚み2mm
フロントリングの色銀
ベローズの色灰
総重量160g
一般データ - 仕様
0ポジションへの復帰Yes
外部アプリケーションYes
電気的に分離された接点ブリッジ Yes
調査可能 Yes
補助接点数4
向きの数4
方向毎のNO接点の数1
スイッチ位置の数4
スイッチング段数4
機械的データ
ラッチング ポジション上右左底部
機械寿命, 最小500,000操作
作動力, 約11N
取り付け刻み付きナット
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小0.5 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
取付の深さ70mm
アクチュエーターの長さ77mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1.5mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
EN 60947-1に準拠した設置の直径22.3 + 0.4mm
間隔80 x 80mm
環境条件
保護等級IPIP65IP67
使用周囲温度-25 ... +80 °C
耐振動10 ~ 200 Hz、20 g
耐衝撃110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui400 V
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
汚染度3
電気的データ
熱試験電流10A
使用カテゴリー AC-15250VAC
使用カテゴリー AC-158A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-135A
スイッチエレメントNO 接点 / NO 接点 / NO 接点 / NO 接点
スイッチ原理スローアクション
最大スイッチング周波数1,200/h
Note
注意(スイッチ位置)Position A, B, C, D
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/13 05:03