ML30.241-70
品番:103015923

製品詳細
- 1-phase DIN rail power supplies
- AC 100-240V Wide-range input
- DC Output 24-28VDC / 1,3-1,1A / 30W
- Efficiency up to 89,4%
- Width only 22,5mm
注文データ
製品タイプの説明ML30.241-70
部品番号(注文番号)103015923
EAN(欧州部品番号)4030661505275
eCl@ss番号、バージョン12.027-04-07-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-04-07-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-04-07-01
ETIM番号、バージョン7.0EC002540
ETIM番号、バージョン6.0EC002540
一般データ
規格EN 50178EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061IEC 60364-4-41IEC 62103
環境ストレスIEC 60068-2-30
総重量140g
一般データ - 仕様
一体型システム診断、状態 Yes
LEDの数1
機械的データ
取り付けIEC 60715に基づく標準のDINレールにワンタッチ取り付け
機械的データ - 電気機械式
Type of electrical connectionネジ端子
ケーブル断面積、最小0.5 mm²
ケーブル断面積, 最大6 mm²
クリップの締付トルク1Nm
使用可能ケーブルソリッド単線柔軟な
機械的データ - 寸法
幅22.5mm
高さ75mm
深さ91mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP20
使用周囲温度-10 ... +70 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
耐振動2 g
耐衝撃30 g 6 ms、20 g 11 ms (IEC 60068-2-27)
環境条件 - 絶縁値
汚染度2
電気的データ
周波数範囲50Hz60Hz
動作電圧100 ... 240 VAC -15 % / +10 %
電圧範囲のタイプAC
定格動作電圧100 ... 240 VAC
動作電流0.3mA0.54mA
制御用定格AC電圧、50 Hz、最小100VAC
定格制御電圧 AC 50 Hzにて、最大240VAC
制御用定格AC電圧、60 Hz、最小100VAC
定格制御電圧 AC 60 Hzにて、最大240VAC
DC最小で制御するための定格AC電圧110VDC
定格制御電圧 DCにて、最大300VDC
出力電圧 DC24 ... 28 VDC
最大出力電流1.1A / 28VDC1.3A / 24VDC
出力電圧、最大30W
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
EMC定格EMC-Directive
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/20 10:41