MP-AZ/AZM201-P1
品番:101194224

製品詳細
- Mounting plate for easy and quick assembly
- Metal, powder-coated
- suitable for left and right hinged doors
注文データ
製品タイプの説明MP-AZ/AZM201-P1
部品番号(注文番号)101194224
EAN(欧州部品番号)4030661361697
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
ハウジング材質コーティング材パウダーコーティング
材質金属フィルム
製品の色Black
総重量714g
機械的データ - 寸法
幅162mm
高さ115mm
深さ5mm
納入品目
納入時同梱1x 取付プレート
アクセサリー
推奨(製品の組み合わせ)AZ/AZM201-B30-P1
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/30 15:08