MP-AZ/AZM300-1
品番:103003172

製品詳細
- Adapter plate made of plastic for use on flush doors
- Outer contour optimised for AZM300
注文データ
製品タイプの説明MP-AZ/AZM300-1
部品番号(注文番号)103003172
EAN(欧州部品番号)4030661427522
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
材質樹脂
製品の色Black
総重量86g
機械的データ - 寸法
幅40mm
高さ101mm
深さ18.5mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/25 18:10