MP-AZM150-1
品番:153046398

製品詳細
- 金属、塗装
注文データ
製品タイプの説明MP-AZM150-1
部品番号(注文番号)153046398
EAN(欧州部品番号)4030661690810
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
材質鋼
製品の色Black
総重量273g
機械的データ - 寸法
幅40mm
高さ155mm
深さ5mm
納入品目
取付材料の納入品目1 x Madenschraube M5 x 84 x Zylinderkopfschraube M5 x 454xワッシャー
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/11 04:09