MP190
品番:101029969
アーカイブ

製品詳細
- プロファイルAZM190への容易な取り付け用
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明MP190
部品番号(注文番号)101029969
EAN(欧州部品番号)4030661446493
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
総重量50g
Note
注記 (一般)For left-hinged doors, the mounting plate with the solenoid interlock must be turned by 180°.Mounting of the solenoid interlock and mounting plate on the inside for right-hinged doors
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/05 06:29