MP190-V
品番:133009486

製品詳細
- 右ヒンジドア用電磁ロック付きインターロックと取付板の内側への取り付け
注文データ
製品タイプの説明MP190-V
部品番号(注文番号)133009486
EAN(欧州部品番号)8905236101144
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
総重量40g
Note
注記 (一般)Mounting of the solenoid interlock and mounting plate on the inside for right-hinged doors
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/11 04:32