MQ 441-11Y
品番:101054829

製品詳細
- 金属製エンクロージャ
- 単側操作/最大25 mのワイヤー
注文データ
製品タイプの説明MQ 441-11Y
部品番号(注文番号)101054829
EAN(欧州部品番号)4030661001890
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCC
一般データ
規格EN IEC 60947-5-1
筐体材質軽金属合金, 塗装仕上げ
ハウジングカバーの材質鋼
総重量1,405g
一般データ - 仕様
ラッチングNo
NC接点の数1
NO接点の数1
機械的データ
機械寿命, 最小30,000操作
ハウジングカバー用固定ネジの締め付けトルク、最大0.6Nm
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口2 x M20 x 1,5
ケーブル断面積, 最大4 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
電気接続部の締付けトルク1.7Nm
機械的データ - 寸法
直径穴22mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-30 ... +90 °C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui400 V
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流10A
定格動作電圧380VAC
動作電流4,000mA
スイッチエレメント1 NO 接点、1 NC 接点
スイッチ原理スローアクション
最大スイッチング周波数3,600/h
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/20 08:06