MR 330-11Y-M20
品番:101165677
アーカイブ

製品詳細
- 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
- 金属製エンクロージャ
- 長寿命
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本装置)
- 低許容操作速度に適切
- 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
- シリコン無
- 発電所取付実証済
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明MR 330-11Y-M20
部品番号(注文番号)101165677
EAN(欧州部品番号)4030661211022
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
筐体材質軽金属合金, 塗装仕上げ
ハウジング材質コーティング材塗装
総重量175g
一般データ - 仕様
NC接点の数1
NO接点の数1
機械的データ
動作エレメントローラープランジャー式
ローラー材質樹脂
機械寿命, 最小30,000,000操作
作動力、最小17.5N
接点の開き2 x 0.5 mm
作動速度、最小1mm/min
スイッチングポイントの繰り返し精度0.02mm
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積、最小1.5 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
ワイヤー断面積13AWG
機械的データ - 寸法
センサー長40mm
センサーの幅40mm
センサーの高さ116.5mm
キャスターの幅4.6mm
キャスターの直径17.2mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-30 ... +90 °C
耐衝撃50 g / 6 ms
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui250 VAC
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
電気的データ
熱試験電流6A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-152.5A
スイッチエレメント1 NO 接点、1 NC 接点
注記 (スイッチエレメント)galvanically separated contact bridges
スイッチ原理スナップアクション
バウンス時間、最大1.5ms
切り替え時間、最大10ms
接点材質、電気的銀
Note
注記 (一般)Actuation from the side of the plunger should be avoided, since this reduces the mechanical life of the position switch.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/03 08:34