335 金属製ハウジング - EN 50041 と アクチュエータ
MR 335-20Z-RMS-1637/1699
MR 335-20Z-RMS-1637/1699
アーカイブ
品番:
101208239
製品詳細
金属製エンクロージャ
アクチュエータの幅広い選択肢
耐油・ベンジン
40,5 mm x 76 mm x 38 mm
アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
EN 50041による設計
ウォッチリストに追加します。
比較する
型式記号
MR 335-20Z-RMS-1637/1699 | Schmersal - The DNA of Safety