MR 441-11Y-A-T-M20-2037 | Schmersal - The DNA of Safety
More
441 roller plunger R
MR 441-11Y-A-T-M20-2037
MR 441-11Y-A-T-M20-2037
品番:
101160083
製品詳細
2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
90°で後付転換が可能なアクチュエータ
金属製エンクロージャ
2 接点
106 mm x 99 mm x 63 mm (基本装置)
保護構造 IP65
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号