441 roller plunger R
MR 441-11Y-T-1276-2
MR 441-11Y-T-1276-2
品番:
101096133
製品詳細
2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
90°で後付転換が可能なアクチュエータ
金属製エンクロージャ
2 接点
106 mm x 99 mm x 63 mm (基本装置)
保護構造 IP65
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
MR 441-11Y-T-1276-2 | Schmersal - The DNA of Safety